80 MM DC
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Shaft, 60 Case, 79.97 / 80.00 mm Diameter, Deep Case, Classe MM (h6), Steel, 60 Rockwell C Min., Corte à medida (CTL)
Lead Time:
1 Day *
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
- O eixo 60 Case LinearRace® da Thomson é fabricado com os mais altos padrões de qualidade. A utilização do eixo 60 Case® LinearRace com mancais Ball Bushing da Thomson garante ótimo desempenho do mancal e vida útil prolongada.
- Disponível em estoque e cortado na medida na maioria das opções e tipos de material.
- Retificação excêntrica líder da indústria para um acabamento de superfície de 8 Ra máx.
- Circularidade de 0,000080"
- Linearidade de 0,001" por pé cumulativo quando enviado de fábrica.